請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 經典

如需協助,請聯絡 Festo。

氣控閥 VL-5-3/8-B-EX

536042

GTIN: 4052568170714

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
五口二位,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
2000 l/min
氣動介面,氣口 1
G3/8
驅動方式
氣動