電磁閥 VSVA-B-T32C-AZD-D1-1T1L

543690

GTIN: 4052568182397

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
2x 三口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1200 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 1,符合 ISO 5599-2 標準
驅動方式
電動