VSVA
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
標準方向控制閥
VSVA
VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1
電磁閥
VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1
546692
GTIN: 4052568184773
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
ISO15407VSVA_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
2x 三口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
900 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 26 mm,符合 ISO 15407-1 標準