VSPA
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
標準方向控制閥
VSPA
VSPA-B-M52-M-A1
氣控閥
VSPA-B-M52-M-A1
546717
GTIN: 4052568092320
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
ISO15407VSVA_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
五口二位,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1100 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 26 mm,符合 ISO 15407-1 標準
驅動方式
氣動