電磁閥 VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L
546764
GTIN: 4052568185114
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
2x 三口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
400 l/min
工作口
底座規格 18 mm,符合ISO 15407-1標準 - 底座規格 02,符合 VDMA 24563 標準
驅動方式
電動
546764
GTIN: 4052568185114