CPE
首頁
產品
閥和閥島
經典
CPE
CPE18-P1-3OLS-1/4
請注意: 有一款更新的產品
在此可以找到更多同類產品:
經典
如需協助,請聯絡 Festo。
基本閥
CPE18-P1-3OLS-1/4
550166
GTIN: 4052568094089
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
CPE-G_TW.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
三口二位,單穩態,常開
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1700 l/min
氣動介面,氣口 1
G1/4
驅動方式