PEN
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
氣管
標準外徑氣管
PEN
PEN-6X1-BL-500
塑膠氣管
PEN-6X1-BL-500
551445
GTIN: 4052568052317
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
產品資訊
加載中,請稍等
外徑
6 mm
內徑
4 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-30 °C - 60 °C