直线摆动组合缸 DSL-20-100-270-P-A-S20-B

556453

GTIN: 4052568200633

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
活塞直徑
20 mm
6bar 時理論扭矩
2.5 Nm
擺角
0 deg - 272 deg
允許的轉動慣量
7.0E-5 kgm²
位置偵測
透過近接開關