DSL
首頁
產品
驅動器
氣缸
擺動驅動器
擺動/無桿氣缸
DSL
DSL-40- -270-CC-A-S2-B
直線擺動組合氣缸
DSL-40- -270-CC-A-S2-B
556577
Downloads
DSL-B_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
活塞直徑
40 mm
6bar 時理論扭矩
20 Nm
擺角
0 deg - 240 deg
允許的轉動慣量
0.004 kgm²
位置偵測
透過近接開關