直線/旋轉組合氣缸 DSL-16-80-270-P-A-S2-KF-B

556600

GTIN: 4052568201456

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
活塞直徑
16 mm
6bar 時理論扭矩
1.25 Nm
擺角
0 deg - 272 deg
允許的轉動慣量
3.5E-5 kgm²
位置偵測
透過近接開關