直線旋轉組合氣缸 DSL-20-40-270-CC-A-S20-KF-B

556628

GTIN: 4052568201609

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
活塞直徑
20 mm
6bar 時理論扭矩
2.5 Nm
擺角
0 deg - 246 deg
允許的轉動慣量
0.0012 kgm²
位置偵測
透過近接開關