直線擺動組合氣缸 DSL-25-25-270-P-A-S2-KF-B
556654
GTIN: 4052568201739
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
活塞直徑
25 mm
6bar 時理論扭矩
5 Nm
擺角
0 deg - 272 deg
允許的轉動慣量
1.1E-4 kgm²
位置偵測
透過近接開關
556654
GTIN: 4052568201739