直線擺動組合氣缸 DSL-25-50-270-CC-A-S20-KF-B

556670

GTIN: 4052568201845

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
活塞直徑
25 mm
6bar 時理論扭矩
5 Nm
擺角
0 deg - 246 deg
允許的轉動慣量
0.0016 kgm²
位置偵測
透過近接開關