DSL
首頁
產品
驅動器
氣缸
擺動驅動器
擺動/無桿氣缸
DSL
DSL-25- -270-P-A-S2-KF-B
直線/旋轉組合氣缸
DSL-25- -270-P-A-S2-KF-B
556684
Downloads
DSL-B_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
活塞直徑
25 mm
6bar 時理論扭矩
5 Nm
擺角
0 deg - 272 deg
允許的轉動慣量
1.1E-4 kgm²
位置偵測
透過近接開關