插入式軸套 NPQM-D-S12-E-P10
558815
GTIN: 4052568055493
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
插入式軸套 QS-12
氣動介面,氣口 2
插入式軸套 QS-12
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 16 bar
環境溫度
-20 °C - 70 °C
公稱通徑
10 mm
558815
GTIN: 4052568055493