VMPA-KM, VMPAL-KM
首頁
產品
接頭
電連接技術
電纜
連接電纜,用於閥島
VMPA-KM, VMPAL-KM
VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10
連接電纜
VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10
560421
GTIN: 4052568207281
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VMPA-KMS-VMPAL-KM_EN.PDF
加載中,請稍等
電氣介面
具有插頭電纜
電纜長度
10 m
電纜結構
25 x 0.34 mm²
電纜特徵
標準
防護等級
IP67 - 符合 IEC 60529 標準