VSVA-T
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
標準方向控制閥
VSVA-T
VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L
電磁閥
VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L
560821
GTIN: 4052568208004
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
TYP4445-G_CN.PDF
Reliability datasheet
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
閥功能
五口二位,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
2900 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 2,符合 ISO 5599-2 標準
驅動方式
電動