電磁線圈 VACC-S13-18-A1-3U
562892
GTIN: 4052568210373
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面
A 類型 - 插頭 - 符合 EN 175301-803 標準
線圈的特性參數
230 V DC: 1.8 W - 230 V AC:50/60 Hz,功率 1.8 VA
防護等級
IP65
562892
GTIN: 4052568210373