VSVA-R
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
標準方向控制閥
VSVA-R
VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L
電磁閥
VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L
567000
GTIN: 4052568214968
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
ISO5599VSVA_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
2x 三口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
2200 l/min
工作口
底座規格 2,符合 ISO 5599-1 標準 - G3/8
驅動方式
電動