PUN-H
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
氣管
標準外徑氣管
PUN-H
PUN-H-1/8-BR-150-CB
塑膠氣管
PUN-H-1/8-BR-150-CB
567993
GTIN: 4052568370497
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
產品資訊
Links
Check chemical resistance
加載中,請稍等
輸出直徑,英吋
1/8
流量相關彎曲半徑
11.887 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.993 bar - 9.997 bar
環境溫度
-35 °C - 63 °C