塑膠氣管 PUN-H-5/16-SW-1000-HA

568024

GTIN: 4052568370701

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
輸出直徑,英吋
5/16
流量相關彎曲半徑
36.881 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.993 bar - 9.997 bar
環境溫度
-35 °C - 63 °C