L 型快插接頭 NPQM-L-Q14-E-P10
570453
GTIN: 4052568058418
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 14 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 14 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 16 bar
環境溫度
-20 °C - 70 °C
公稱通徑
12 mm
570453
GTIN: 4052568058418