Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2025 - 提醒:產品即將停產,請勿用於新的設計。請使用現有的替代產品。

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

03/2027 - Product is discontinued.

請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 流量感測器

如需協助,請聯絡 Festo。

流量感測器 SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12

573354

GTIN: 4052568219857

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
流量測量範圍的結束值
10000 l/min
工作介質
壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - 氮
工作壓力
16 bar
氣動介面
G1 1/2