壓電技術塑造未來的自動化技術
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
VUVG
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
通用方向控制閥
VUVG
VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L
+2
13 videos
電磁閥
VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L
574225
GTIN: 4052568222338
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VUVG-G_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
5/3 已排氣
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
300 l/min - 320 l/min
工作口
M7
驅動方式
電動