VUVS
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
通用方向控制閥
VUVS
VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7-1C1
電磁閥
VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7-1C1
577513
GTIN: 4052568382124
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VTUS-G_CN.PDF
Reliability datasheet
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
閥功能
三口二位,單穩態,常開
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
600 l/min
氣動介面,氣口 1
G1/8
工作口
G1/8
驅動方式
電動