VUVG
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
通用方向控制閥
VUVG
VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1
+2
13 videos
電磁閥
VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1
578164
GTIN: 4052568225988
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VUVG-G_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
五口二位,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
700 l/min - 780 l/min
工作口
G1/8
驅動方式
電動