L 型快插式螺紋接頭 NPQH-L-G38-Q14-P10
578290
GTIN: 4052568059934
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 G3/8
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 14 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 20 bar
環境溫度
0 °C - 150 °C
公稱通徑
11 mm
578290
GTIN: 4052568059934