穿板式快插接頭 NPQH-H-Q12-E-P10

578303

GTIN: 4052568060060

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 12 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
用於 12 mm 外徑的氣管
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 20 bar
環境溫度
0 °C - 150 °C
公稱通徑
11 mm