T 型快插接頭 NPQH-T-G12-Q10-P10

578402

GTIN: 4052568061050

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 G1/2
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 10 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 20 bar
環境溫度
0 °C - 150 °C
公稱通徑
8 mm