單向節流閥 VFOH-LE-A-G14-Q8

578800

GTIN: 4052568262747

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
排氣單向節流功能
流量控制方向上的標準標稱流量
530 l/min
封鎖方向上的標準標稱流量
402 l/min - 578 l/min
氣動介面,氣口 1
QS-8
調節元件
外六角