壓力開關 SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X
8000210
GTIN: 4052568256135
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面
G1/8
工作壓力
-1 bar - 10 bar
開關元件功能
非等值
操作電壓範圍 DC
19.2 V - 30 V
電氣介面
4 針 - M12x1 - 插頭 - 符合 EN 60947-5-2 標準 - 圓形結構
8000210
GTIN: 4052568256135