氣源處理裝置 FRC-1-D-5M-MAXI-A-MPA
8002367
GTIN: 4052568424534
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
7200 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 12 bar
過濾等級
5 µm
8002367
GTIN: 4052568424534