電磁線圈 VACN-H1-A1-3A

8022879

GTIN: 4052568062842

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
電氣介面
A 類型 - 插頭 - 符合 DIN EN 175301-803 標準 - 方形
安裝方式
透過鎖緊螺帽
線圈的特性參數
230 V AC:50/60 Hz,啟動功率 36.0 VA,保持功率 18.9 VA
防護等級
IP65
環境和介質溫度的限制
(限制持續通電率) - -20 - 60 °C