電磁線圈 VACS-C-C1-3W
8025338
GTIN: 4052568279158
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
安裝方式
透過滾花螺帽
線圈的特性參數
230/240 V AC:50/60 Hz,啟動功率 3.0 VA,保持功率 2.3 VA
防護等級
IP65
環境和介質溫度的限制
-10 - 50 °C
8025338
GTIN: 4052568279158