電磁線圈 VACN-N-A1-3A
8029135
GTIN: 4052568280390
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面
A 類型 - 符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝方式
透過滾花螺帽
線圈的特性參數
230 V AC:50 Hz,啟動功率 6.2 VA,保持功率 3.7 VA - 230 V AC:60 Hz,啟動功率 4.9 VA,保持功率 2.9 VA
防護等級
IP65