電磁線圈 VACF-B-B2-16B

8030806

GTIN: 4052568280901

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
安裝方式
透過滾花螺帽
線圈的特性參數
110/120 V AC:50/60 Hz,移載功率 4.4 VA,保持功率 3.3 VA
防護等級
IP65
環境和介質溫度的限制
-20 - 50 °C