電磁閥 VSVA-B-P53EP-ZD-A2-1T1L
8031818
GTIN: 4052568281977
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Links
加載中,請稍等
閥功能
5/3 已排氣
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
380 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 18 mm,符合 ISO 15407-2 標準
驅動方式
電動
8031818
GTIN: 4052568281977