連接電纜 NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9
8032626
GTIN: 4052568428624
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接類型
插座,狹長型
電氣介面 1,連接系統
插頭樣式 C 型,符合 EN 175301-803 標準
電氣介面 2,介面類型
電纜
電氣介面 2,連接系統
開放式
電纜長度
5 m
8032626
GTIN: 4052568428624