電磁閥 VSVA-B-P53AD-Z-A1-1T1L

8033075

GTIN: 4052568282752

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
五口三位,氣口 2 進氣,氣口 4 排氣
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
700 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 26 mm,符合 ISO 15407-2 標準
驅動方式
電動