電磁閥 VSVA-B-M52-MZ-A2-1T1L-APP
8033496
GTIN: 4052568283421
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
五口二位,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
550 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 18 mm,符合 ISO 15407-2 標準
驅 動方式
電動
8033496
GTIN: 4052568283421