電磁閥 VSVA-B-P53C-D-D1-F8-1B2
8033675
GTIN: 4052568654894
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
閥功能
五口三位,關閉
標準化額定流量, 符合 ISO 8778
1800 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 1,符合 ISO 5599-1 標準
電氣介面
類型 B
操作電壓
24 V DC
8033675
GTIN: 4052568654894