電磁閥 VSVA-B-M52-AH-D2-F8-1B2
8033807
GTIN: 4052568655525
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
閥功能
五口二位,單穩態
標準化額定流 量,符合 ISO 8778
4100 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 2,符合 ISO 5599-1 標準
電氣介面
類型 B
操作電壓
24 V DC
8033807
GTIN: 4052568655525