電磁閥 VSVA-B-P53E-H-D2-F8-1B2

8033810

GTIN: 4052568655556

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
5/3 已排氣
標準化額定流量,符合 ISO 8778
3600 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 2,符合 ISO 5599-1 標準
電氣介面
類型 B
操作電壓
24 V DC