電磁閥 VSVA-B-P53U-H-D2-F8-1A1
8033831
GTIN: 4052568655754
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
閥功能
五口三位,通風
標準 化額定流量,符合 ISO 8778
3500 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 2,符合 ISO 5599-1 標準
電氣介面
A 類型 - 符合 EN 175301-803 標準
操作電壓
24 V DC