電磁閥 VSVA-B-P53F-ZTR-D2-1T1L

8034968

GTIN: 4052568284343

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
五口三位,中壓式,1 流向 2,4 到 5 關閉
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
2300 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 2,符合 ISO 5599-2 標準
驅動方式
電動