電磁閥 VUVS-LT25-T32U-MD-G14-F8-1C1

8035204

GTIN: 4052568294298

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
2x 三口二位,常開,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1000 l/min
氣動介面,氣口 1
G1/4
工作口
G1/4
驅動方式
電動