壓力感測器 SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M12D

8035304

GTIN: 4052568429447

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
壓力測量範圍的起始值
0 bar
壓力測量範圍結束值
10 bar
開關元件功能
常閉或常開觸點,可切換
氣動介面
法蘭
電氣介面 1,連接系統
M12x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-101 標準