壓力感測器 SPAN-V1R-G18M-PNLK-PNVBA-L1

8035535

GTIN: 4052568284756

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
壓力測量範圍的起始值
0 bar
壓力測量範圍結束值
-1 bar
開關元件功能
常閉或常開觸點,可切換
氣動介面
外螺紋 G1/8 - M5 內螺紋
類比量輸出
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V