壓力感測器 SPAN-P10R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
8035539
GTIN: 4052568284794
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
壓力測量範圍的起始值
0 bar
壓力測量範圍結束值
10 bar
開關元件功能
常閉或常開觸點,可切換
氣動介面
M5 內螺紋
類比量輸出
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V
8035539
GTIN: 4052568284794