PAN-R
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
氣管
標準外徑氣管
PAN-R
PAN-R-28X2,5-SW
塑膠氣管
PAN-R-28X2,5-SW
8036208
GTIN: 4052568285265
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
產品資訊
Links
Check chemical resistance
加載中,請稍等
外徑
28 mm
內徑
23 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 14 bar
環境溫度
-30 °C - 80 °C